Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Cartouche cylindrique miniature

Cartouche cylindrique miniature 5x20mm 500mA

Cartouche cylindrique miniature
Cartouche cylindrique miniature 010205
3245060102050
3245060102050


2.90 CHF
391


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Cartouche cylindrique miniature 5x20mm
Calibre: 500mA
Dimension: 5x20mm
Type: F (rapide)
Pouvoir de coupure: 1500A
Matériel: Cylindre en céramique
Conforme à la norme: EN 60127-2
Remarque: Adapté pour la protection des équipements sensibles (Variateur de lumière, bloc d'éclairage de sécurité, transformateur etc.)
Livraison: Set à 10pcs.