Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Miniverteiler, 1 Modul

AP-Miniverteiler, mit Steckdeckel, 1 Modul, weiss

Miniverteiler, 1 Modul
Miniverteiler, 1 Modul 001301
531199001
3245060013011
3245060013011


13.20 CHF
312


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


AP-Miniverteiler1 Modul
Farbe: weiss RAL 9010
Abmessungen (HxBxT):140x30x72mm
Kapazität:1 Modul
Bestehend aus:
- Rückwand mit Langschlitzlochung
- 1 Tragschiene (Drahtunterführung möglich
Schutzklasse II - IP30 - IK05
Selbstverlöschend: Glühdrahtbeständigkeit 750°C
Normgeprüft nach:
EN 60695-2-11 und IEC 60439-3