Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffrets cache-bornes, 1 modules

Coffrets cache-bornes apparent, avec capot clipsable, 1 modules, blanc

Coffrets cache-bornes, 1 modules
Coffrets cache-bornes, 1 modules 001301
531199001
3245060013011
3245060013011


13.20 CHF
312


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffrets cache-bornes apparent 1 modules
couleur: blanc RAL 9010
Dimensions (HxLxP) 140x30x72mm
Capacité: 1 modules
Composés de:
- fond avec trous oblongs de positionnement
- rail symétrique permettant le passage des fils
Classe II - IP30 - IK05
Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C
Conformes aux normes: EN 60695-2-11 und IEC 60439-3