Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Miniverteiler, 2 Modul

AP-Miniverteiler , mit Steckdeckel, 2 Modul, weiss

Miniverteiler, 2 Modul
Miniverteiler, 2 Modul 001302
531199002
3245060013028
3245060013028


14.35 CHF
312


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


AP-Miniverteiler1 ModulMiniverteiler 2 Modul
Farbe: weiss RAL 9010
Abmessungen (HxBxT):140x50x72mmKapazität:2 Modul
Bestehend aus:
- Rückwand mit Langschlitzlochung
- 1 Tragschiene (Drahtunterführung möglich
Schutzklasse II - IP30 - IK05
Selbstverlöschend: Glühdrahtbeständigkeit 750°C
Normgeprüft nach:
EN 60695-2-11 und IEC 60439-4



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen