Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffrets cache-bornes, 2 modules

Coffrets cache-bornes apparent, avec capot clipsable, 2 modules, blanc

Coffrets cache-bornes, 2 modules
Coffrets cache-bornes, 2 modules 001302
531199002
3245060013028
3245060013028


14.35 CHF
312


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffrets cache-bornes apparent 2 modules
couleur: blanc RAL 9010
Dimensions (HxLxP) 140x50x72mm
Capacité: 2 modules
Composés de:
- fond avec trous oblongs de positionnement
- rail symétrique permettant le passage des fils
Classe II - IP30 - IK05
Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C
Conformes aux normes: EN 60695-2-11 und IEC 60439-4