AP-Miniverteiler1 ModulMiniverteiler 2 ModulMiniverteiler 4 ModulMiniverteiler 6 ModulMiniverteiler 8/9 Modul
Farbe: weiss RAL 9010
Abmessungen (HxBxT):180x190x83mmKapazität:8/9 Modul
Bestehend aus:
- Rückwand mit Langschlitzlochung
- 1 Tragschiene (Drahtunterführung möglich
Schutzklasse II - IP30 - IK05
Selbstverlöschend: Glühdrahtbeständigkeit 750°C
Normgeprüft nach:
EN 60695-2-11 und IEC 60439-7
Im Lieferumfang:
Schutzleiterklemmleiste IP 2X 8 x 1.5-16mm3