Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffrets cache-bornes, 8/9 modules

Coffrets cache-bornes apparent, avec capot à vis, 8/9 modules, blanc

Coffrets cache-bornes, 8/9 modules
Coffrets cache-bornes, 8/9 modules 001308
531199007
3245061013089
3245061013089


40.30 CHF
312


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffrets cache-bornes apparent 8/9 modules
couleur: blanc RAL 9010
Dimensions (HxLxP) 180x190x83mm
Capacité: 8/9 modulesComposés de:
- fond avec trous oblongs de positionnement
- rail symétrique permettant le passage des fils
Classe II - IP30 - IK05
Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C
Conformes aux normes: EN 60695-2-11 und IEC 60439-7
Livrés avec:2 bornier de terre IP 2X avec 8 trous 1,5-16 mm2