Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Montageplatte DPX-IS 1600 XL3 4000 Verteiler

Montageplatte DPX-IS 1600 fix/vertikal für XL3 4000 Verteiler

Montageplatte DPX-IS 1600 XL3 4000 Verteiler
Montageplatte DPX-IS 1600 XL3 4000 Verteiler 021103
3245060211035
3245060211035


381.90 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zubehör zu XL3 4000 Verteiler:
Montageplatte tiefenverstellbar
Breite: 36TE
Höhe: 400mm
Gerät: DPX 1600 oder DPX-IS 1600
Konfiguration: keine
Montageart: Festeinbau
Position: Vertikal
Anschluss: Rückanschluss


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen