Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Montageplatte DPX-IS 630 XL3 4000 Verteiler

Montageplatte DPX-IS 630 fix/horizontal für XL3 4000 Verteiler

Montageplatte DPX-IS 630 XL3 4000 Verteiler
Montageplatte DPX-IS 630 XL3 4000 Verteiler 020619
3245060206192
3245060206192


188.30 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zubehör zu XL3 4000 Verteiler:
Montageplatte
Breite: 24TE
Gerät: DPX-IS 630
Konfiguration: Keine
Position: Horizontal
Montageart: Festeinbau
Anschluss: Front- oder Rückanschluss


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen