Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Montageplatte perforiert Lina 12,5 - 1400x800mm für Marina Kunststoffverteiler

Montageplatte perforiert Lina 12,5 für Marina Kunststoffverteiler HxB:1400x800mm

Montageplatte perforiert Lina 12,5 - 1400x800mm für Marina Kunststoffverteiler
Montageplatte perforiert Lina 12,5 - 1400x800mm für Marina Kunststoffverteiler 034608
3245060346089
3245060346089


478.80 CHF
502


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Montageplatte perforiert Lina 12,5 für Marina Kunststoffverteiler
Abmessungen (HxB): 1400x800mm
Gewicht: 14,6kg
Zulässige Belastung: 150kg/m2
Material: Verzinkter Stahl
Hinweis: Bestückung ohne vorheriges Anreissen, automatische Winkelausrichtung ?6,5mm für Verdrahtungskanal (Art. Nr. 036644), ?3,3mm für Bestückungen mit Schrauben (Art. Nr. 034745)
Montage: auf Profilträger (Art. Nr. 048140/-43) oder Direktmontage für Art. Nr. 034608 (Schrankhöhe 1400mm)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen