Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Plaque de montage perforée Lina 12.5 - 1400x800mm pour armoire polyester Marina

Plaque de montage perforée Lina 12.5 pour armoire polyester Marina HxL:1400x800mm

Plaque de montage perforée Lina 12.5 - 1400x800mm pour armoire polyester Marina
Plaque de montage perforée Lina 12.5 - 1400x800mm pour armoire polyester Marina 034608
3245060346089
3245060346089


478.80 CHF
502


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Plaque de montage perforée Lina 12.5 pour armoire polyester Marina
Dimension (HxL): 1400x800mm
Poids: 14,6kg
Charge admissible (max): 150kg/m2
Matériel: Acier galvanisé
Remarque: Implantation des équipements sans traçage préalable, équerrage automatique ?6,5mm pour rivets du canal de câblage (Art. Nr. 036644), ?3,3mm pour équipement avec vis (Art. Nr. 034745)
Montage: Sur montants profilés (Art. Nr. 048140/-43) ou montage direct pour l'art. Nr. 034608 (Hauteur d'armoire 1400mm)