Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Multifunktionaler Messumformer für Wechsel- und Drehstromnetze

Programmierbar durch RS232 Kommunikation, für Wechsel- und Drehstromnetze, Effektivwertmessung (TRMS), Eingang: 5A, Spannung 80 ... 690V, Hilfsspannung: 80 ... 265VAC + 110 ... 300VDC, 4 Analogausgänge

Multifunktionaler Messumformer für Wechsel- und Drehstromnetze
Multifunktionaler Messumformer für Wechsel- und Drehstromnetze TM960451
8032826044038
8032826044038


498.10 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Messumformer programmierbar durch RS232 Kommunikation 96x96mm
Wechselstromnetz, 3/4-Leiter Drehstromnetz
Drehstromnetz 80...690V (Phase-Phase)
Stromeingang 5A
4 Analogausgänge 0...20mA o. 4...20mA
Messgrössen, die mit dem Ausgang verbunden werden können:
Phasenspannung und verkettete Spannung
Phasenstrom
Blindleistung - Phase oder dreiphasig
Wirkleistung - Phase oder dreiphasig
Leistungsfaktor
Frequenz
Durchschnittliche Wirkleistung
Durchschnittliche Blindleistung
Durchschnittlicher Strom