Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Multifonctionnel transducteur

Programmable par communication RS232, pour réseau monophasé et réseau triphasé, mesures de valeurs efficaces (TRMS), entrée: 5A, tension 80 ... 690V, alimentation auxiliaire: 80 ... 265VAC + 110 ... 300VDC, 4 sorties analogiques

Multifonctionnel transducteur
Multifonctionnel transducteur TM960451
8032826044038
8032826044038


498.10 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Transducteur programmable via communication RS232
96x96mm
Réseau monophasé et triphasé 3-4 fils
Réseau triphasé 80...690V (phase-phase)
Entrée courant 5A
4 sorties analogiques 0...20mA ou 4...20mA
Mesures associables à la sortie:
Tension par phase et composée
Courant par phase
Puissance active par phase ou triphasée
Puissance réactive par phase ou triphasée
Facteur de puissance
Fréquence
Puissance active moyenne
Puissance réactive moyenne
Courant moyen