Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Multimeter, Impuls- oder Alarmausgang + RS485 Modbus RTU/TCP

Nemo 72-Le, Schalttafeleinbau 72x72mm, Eingang CT 1A/5A, 80 - 500V oder VT

Multimeter, Impuls- oder Alarmausgang + RS485 Modbus RTU/TCP
Multimeter, Impuls- oder Alarmausgang + RS485 Modbus RTU/TCP MF72421
8032826049569
8032826049569


276.75 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Drehstromnetz 80...500V (Phase-Phase)
Anschluss an zugeordnete Stromwandler
Wandlerübersetzungen programmierbar
Wirkenergie Kl.0,5
RS485 Kommunikation
Modbus RTU/CTP o. BACNET Protokoll
Phasenfolgekorrektur, Diagnose
Externe Schnittstellen: Ethernet Kommunikation (IF2E011, IF4E011)