Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Centrale de mesure Sortie: impulsions, alarme, commutation état et RS485 Modbus RTU/TCP

Nemo 72-Le, encastré 72x72mm, entrée: CT 1A/5A, 80 - 500V ou VT

Centrale de mesure Sortie: impulsions, alarme, commutation état et RS485 Modbus RTU/TCP
Centrale de mesure Sortie: impulsions, alarme, commutation état et RS485 Modbus RTU/TCP MF72421
8032826049569
8032826049569


276.75 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Centrale de mesure multifonctions pour réseau basse tension
Réseau triphasé 80...500V (phase-phase)
Raccordement sur TC dédié
Rapport TC et TT externe programmable
Energie active cl.0,5
Communication RS485
protocole Modbus RTU/TCP ou BACNET
Diagnostic, correction séquence de phase
Interfaces externes:
Communication Ethernet (IF2E011, IF4E011)