Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Näherungsschalter 250V magnesium

EB-Näherungsschalter 1000W, 250V, 2 Module, magnesium

Näherungsschalter 250V magnesium
Näherungsschalter 250V magnesium 573455CH
541601841
7611668086836
7611668086836


169.80 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 33mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Für das Schalten von:
- 1000W Glüh- und 230V Halogenlampen
- 500VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Zum Schalten von Verbrauchern durch eine Handbewegung unmittelbar vor dem Gerät
Besonders gut geeignet für medizinische Einrichtungen wie Arztpraxen, Labors, usw.
Nebenstellenbetrieb von max. 5 Näherungsschaltern am gleichen Stromkreis
Beleuchtet mit LED in Kontrollfunktion