Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur à effleurement 250V magnésium

Interrupteur à effleurement INC 1000W, 250V, 2 modules, magnésium

Interrupteur à effleurement 250V magnésium
Interrupteur à effleurement 250V magnésium 573455CH
541601841
7611668086836
7611668086836


169.80 CHF
113


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 33mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Permet la commande de lampes:
- 1000 W en incandescence ou halogène 230 V
- 500 VA en halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique
Permet la commande des sources d'un simple passage de la main à proximité de l'interrupteur
Particulièrement adapté pour des applications en milieux médicalisés
Possibilité d'associer jusqu'à 5 inters à effleurement pour commander un même circuit d'éclairage
Livré avec voyant témoin à LED