Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Netzgerät stabilisiert 12V DC 54W 4.5A

Netzgerät stabilisiert 12V DC 54W 4.5A

Netzgerät stabilisiert 12V DC 54W 4.5A
Netzgerät stabilisiert 12V DC 54W 4.5A 146712
960904501
3414970971524
3414970971524


128.60 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stabilisiertes Netzgerät mit doppelter Ausgangsklemme
Anzeige der aktuellen Ausgangsspannung
Potentiometer zur Einstellung der Ausgangsspannung auf der Frontplatte
Änderung der Ausgangsspannung: ±1%
Leistungsaufnahme im Leerlauf unter 0,3 W
Kühlung durch natürliche Konvektion
Integrierter Kurzschluss- und Überlastschutz

Eingangsspannung: 100-240VAC
Ausgangsspannung: 12VDC
Bemessungsstrom: 4.5A
Einstellbereich: 10.8 bis 13.8V
Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz
Leistungsabgabe: 54W
Betriebstemperatur: bis +50 °C
Breite: 3 TE (52.5mm)
Isolationsspannung (Eingang / Ausgang): mind. 3000V

Normenkonform:
UL 508 Zulassung (E223674)
IEC EN 60950-1, EN 61558-2-16
EN 55022 Class B, EN 61000-3-2 Class A, EN 61000-3-3
EN 61000-4-2, 3, 4, 6, Level 3, Kriterium A
EN 61000-4-5 und 8 Level 4, Kriterium A
EN 61204-3

Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x2.5mm²
Anzugsdrehmoment: max. 0.34Nm



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen