Alimentations stabilisée à découpage
Double bornier en sortie
Fréquence d'utilisation : 50/60 Hz
Voyant de présence de tension de sortie
Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant
Variation tension de sortie : ± 1 %
Consommation à vide inférieure à 0,3W
Refroidissement par convection naturelle
Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges au secondaire
de l'alimentation
Produits modulaires
Isolation classe II
Tension d'entrée : 100-240VAC
Tension de sortie : 12VDC
Courant nominal : 4,5A
Plage de réglage : 10,8 à 13,8V
Fréquence de fonctionnement (fn) : 50/60Hz
Puissance de sortie : 54W
Température de fonctionnement : jusqu'à +50 °C
Largeur: 3 modules (52,5 mm)
Tension d'isolation (entrée/sortie) : min. 3000V
Conforme aux normes :
Agréments UL 508 (E223674)
Conformes IEC EN 60950-1, EN 61558-2-16
Conformes EN 55022 classe B*, EN 61000-3-2 classe A, EN 61000-3-3
Conformes EN 61000-4-2, 3, 4, 6, niveau 3 , critère A
EN 61000-4-5 et 8 niveau 4, critère A
EN 61204-3
Montage : Rail DIN (35mm)
Bornes (en haut) : Raccordement vissé
Bornes (en bas) : Raccordement vissé
Sections de raccordement : Câble métallique 1x2.5mm² 1x2.5mm².
Couple de serrage : 0,34 Nm max