Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Neutralleiterelement für Sicherungselement zu Zylindersicherungen (gG und aM) 8x32mm und 10x38mm

Neutralleiterelement für Sicherungselement zu Zylindersicherungen (gG und aM) 8x32mm und 10x38mm

Neutralleiterelement für Sicherungselement zu Zylindersicherungen (gG und aM) 8x32mm und 10x38mm
Neutralleiterelement für Sicherungselement zu Zylindersicherungen (gG und aM) 8x32mm und 10x38mm 005804
808904501
3245060058043
3245060058043


20.55 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Neutralleiterelement für Sicherungselement zu Zylindersicherungen (Typ gG und aM) 8x32 und 10x38mm
Anzahl Aussenleiter: Neutralleiter
Patronengrösse der Sicherungselemente: 8x32 und 10x38mm
Anschlussquerschnitt: 1x10mm² (Litze), 16mm² (Seil)
Normenkonform: EN 60269-1, EN60269-2 und EN 60269.2-1
Gebrauchskategorie (EN 60947-3): AC 20
Betriebsspannung (Un): 500VAC
Hinweis: Mit Beschriftungsfenstern, Isolierter Griff Klasse II
Zubehör: Voyant de fusion (Art. Nr. 005790) zur Ausgelöst Anzeige
Zubehör: Aussenleitertrennwand (Art. Nr. 406305)
Zubehör: Plombierbare Klemmenabdeckung (Art. Nr. 004444)
Zubehör: Hilfskontakt 1NO/NC (Art. Nr. 005796) für Positionsanzeige (0,5TE)
Zubehör: Verriegelung (Art. Nr. 005799) für Vorhängeschlösser (1St. 5mm Art. Nr. 004443 oder 1St. 6mm Art. Nr. 022797)
Montage: DIN-Hutschiene 35mm
Verschienung: Stiftkamm HX3
Breite: 1TE
Schutzgrad: IP2x
Verlustleistung: 0,5W/N-Leiter
Lieferumfang: Neutralleiterelement