Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Élément de neutre pour coupe-circuits pour cartouche cylindrique (gG et aM) 8x32mm et 10x38mm

Élément de neutre pour coupe-circuits pour cartouche cylindrique (gG et aM) 8x32mm et 10x38mm

Élément de neutre pour coupe-circuits pour cartouche cylindrique (gG et aM) 8x32mm et 10x38mm
005804
808904501
3245060058043
3245060058043


19.60 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Élément de neutre pour coupe-circuits pour cartouche cylindrique (Type gG et aM) 8x32 et 10x38mm
Nombre de pôles: Neutre
Dimension cartouche: 8x32 et 10x38mm
Section de raccordement: 1x10mm² (Fil souple), 16mm² (Câble)
Conforme à la norme: EN 60269-1, EN60269-2 et EN 60269.2-1
Catégorie d'emploi (EN 60947-3): AC 20
Tension nominale (Un): 500VAC
Remarque: Avec porte-étiquette, préhenseur isolé classe II
Accessoire: Voyant de fusion (Art. Nr. 005790) pour repérage de la cartouche fondue
Accessoire: Cloison d'isolement (Art. Nr. 406305)
Accessoire: Cache bornes plombable (Art. Nr. 004444)
Accessoire: Contact auxiliaire 1NO/NC (Art. Nr. 005796) avec indication de l'état (0,5mod.)
Accessoire: Support pour cadenas (Art. Nr. 005799) pour cadenas (1pc. 5mm Art. Nr. 004443 ou 1pc. 6mm Art. Nr. 022797)
Montage: Rail DIN 35mm
Répartition: Peigne à dents HX3
Largeur: 1mod.
Indice de protection: IP2x
Dissipation de la puissance: 0,5W/conducteur neutre
Livraison: Élement de neutre


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen