Neutralleiterelement für Sicherungselement zu Zylindersicherungen (gG und aM) 8x32mm und 10x38mmNeutralleiterelement für Sicherungselement zu Zylindersicherungen (gG und aM) 8x32mm und 10x38mmNeutralleiterelement für Sicherungselement zu Zylindersicherungen (gG und aM) 8x32mm und 10x38mm
Neutralleiterelement für Sicherungselement zu Zylindersicherungen (Typ gG und aM) 8x32 und 10x38mm
Anzahl Aussenleiter: Neutralleiter Patronengrösse der Sicherungselemente: 8x32 und 10x38mm Anschlussquerschnitt: 1x10mm² (Litze), 16mm² (Seil) Normenkonform: EN 60269-1, EN60269-2 und EN 60269.2-1 Gebrauchskategorie (EN 60947-3): AC 20 Betriebsspannung (Un): 500VAC Hinweis: Mit Beschriftungsfenstern, Isolierter Griff Klasse II Zubehör: Voyant de fusion (Art. Nr. 005790) zur Ausgelöst Anzeige Zubehör: Aussenleitertrennwand (Art. Nr. 406305) Zubehör: Plombierbare Klemmenabdeckung (Art. Nr. 004444) Zubehör: Hilfskontakt 1NO/NC (Art. Nr. 005796) für Positionsanzeige (0,5TE) Zubehör: Verriegelung (Art. Nr. 005799) für Vorhängeschlösser (1St. 5mm Art. Nr. 004443 oder 1St. 6mm Art. Nr. 022797) Montage: DIN-Hutschiene 35mm Verschienung: Stiftkamm HX3 Breite: 1TE Schutzgrad: IP2x Verlustleistung: 0,5W/N-Leiter Lieferumfang: Neutralleiterelement |
||||||||||||||||