Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

NH-Einbausicherungselement DIN 00

NH-Einbausicherungselement DIN 00 1L 160A

NH-Einbausicherungselement DIN 00
802081
814262401
7611668055085
7611668055085


113.10 CHF
307


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


NH-Einbausicherungselement
Grösse: DIN 00
Anzahl Aussenleiter: 1L
Betriebsnennstrom (In): 160A
Breite: 5TE
Abmessungen Frontplattenausschnitt (BxH): 91x45mm
Anschlussquerschnitt: max. 70mm²
Sammelschiene: max. Dicke 6mm
Abgangsklemme: 30° abgewinkelt
Montage: DIN-Hutschiene 35mm
Normenkonform: EN 60269-1, EN 60269-2, EN 60269-3
Hinweis: Einspeisung von unten, gleichzeitiger Anschluss von Sammelschiene und Anschlussdraht/Seil möglich. Durchverschienung mit Einbausicherungselement DII, DIII und Leitungschutzschaltern Serie LSV. Verschienung parallel zu Neutralleiterschiene. Anschluss avon M8 Kabelschuh möglich.
Zubehör: Griff für NH-Einbausicheurngselemente DIN 00 (Art. Nr. 802114)
Zubehör: Trennmesser für NH-Einbausicherungselemente (Art. Nr. 016304)
Zubehör: Neutralleitertrenner für NH-Einbausicherungselement (Art. Nr. 802084)
Zubehör: Einspeiseelement 1L 100A (Art. Nr. 607248) für Sammelschienen
Zubehör: Einspeiseelement 1L 160A (Art. Nr. 607258) für Sammelschienen
Lieferumfang: NH-Einbausicherungselement DIN 00 ohne NH-Schmelzsicherungseinsatz