Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coupe-circuits modulaire NH DIN 00

Coupe-circuits modulaire NH DIN 00 1P 160A

Coupe-circuits modulaire NH DIN 00
Coupe-circuits modulaire NH DIN 00 802081
814262401
7611668055085
7611668055085


109.80 CHF
307


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


NH-Coupe-circuits modulaire
Taille: DIN 00
Nombre de pôles: 1P
Courant nominal (In): 160A
Largeur: 5mod.
Dimension découpe plaque de protection (BxH): 91x45mm
Section de raccordement: max. 70mm²
Raccordement jeu de barres: Épaisseur max. 6mm
Borne de départ: inclinée de 30°
Montage: Rail DIN 35mm
Conforme à la norme: EN 60269-1, EN 60269-2, EN 60269-3
Remarque: Alimentation par le bas, raccordement permettant l'alimentation par barre et/ou câble possible. Liaison par jeu de barres avec des coupe-circuits modulaires DII, DIII et disjoncteur de la gamme LSV. Liaison parallèle à la barre de neutre. Possibilité de raccordement avec cosse M8.
Accessoire: Poignée de rechange pour coupe-circuits DIN00 (Art. Nr. 802114)
Accessoire: Couteau de sectionnement pour coupe-circuits DIN00 (Art. Nr. 016304)
Accessoire: Sectionneur de neutre pour coupe circuit DIN00 (Art. Nr. 802084)
Accessoire: Élément d'alimentation 1P 100A (Art. Nr. 607248) pour jeu de barres
Accessoire: Élément d'alimentation 1P 160A (Art. Nr. 607258) pour jeu de barres
Livraison: Coupe-circuits modulaire DIN 00 sans cartouche NH


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen