Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

NH-Sicherung Grösse 3 Typ gG 630A

NH-Sicherung Grösse 3 Typ gG 630A mit Schlagbolzen und Kerbe für verbesserten Halt

NH-Sicherung Grösse 3 Typ gG 630A
018585
3245060185855
3245060185855


105.00 CHF
391


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


NH-Sicherung Grösse 3
Nennstrom: 800A
Charakteristik: gG
Typ: HAL (hohe Abschaltleistung)
Abschaltleistung: 120'000A
Betriebsspannung: 500VAC
Anmerkung: Mit Schlagbolzen und Kerbe für verbesserten Halt
Normenkonform: EN 60269-1, EN 60269-2, CDE 0636-1, NFC 60-200-1
Hinweis: Veritas homogenisiert
Verlustleistung: 70W
Lieferumfang: NH-Sicherung



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen