Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Cartouche à couteaux taille 3 type gG 630A

Cartouche à couteaux taille 3 type gG 630A avec percuteur et encoche pour serrage forcé

Cartouche à couteaux taille 3 type gG 630A
018585
3245060185855
3245060185855


105.00 CHF
391


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Cartouche à couteaux taille 3
Calibre: 800A
Caractéristique: gG
Type: HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
Pouvoir de coupure: 120'000A
Tension nominale: 500VAC
Remarque: Avec percuteur et encoche pour serrage forcé
Conforme à la norme: EN 60269-1, EN 60269-2, CDE 0636-1, NFC 60-200-1
Remarque: Agrée Bureau Véritas
Dissipation de la puissance: 70W
Livraison: Cartouche à couteaux