Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Offener Lasttrennschalter DMX3-I-2500 1250A

Offener Lasttrennschalter DMX3-I-2500 1250A 4L Festeinbau

Offener Lasttrennschalter DMX3-I-2500 1250A
Offener Lasttrennschalter DMX3-I-2500 1250A 028693
3245060286934
3245060286934


5'575.60 CHF
322


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Offener Lasttrennschalter Typ: DMX3-I-2500
Baugrösse: 1
Nennstrom (In): 1250A
Anzahl Aussenleiter: 4
Kurzschluss-Widerstandsfähigkeit (Icw): 65kA (415VAC, 1sek.)
Verlustleistung: 50W/Aussenleiter
Montageart: Festeinbau
Anschluss: Rückseitig horizontal
Lieferumfang: Lasttrennschalter mit 4 St. Hilfskontakten (NO/NC), 1St. Türdichtung, Rückseitige horizontale Anschlüsse



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen