Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Offener Lasttrennschalter DMX3-I-4000 3200A

Offener Lasttrennschalter DMX3-I-4000 3200A 3L Festeinbau

Offener Lasttrennschalter DMX3-I-4000 3200A
Offener Lasttrennschalter DMX3-I-4000 3200A 028687
3245060286873
3245060286873


6'922.00 CHF
322


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Offener Lasttrennschalter Typ: DMX3-I-4000
Baugrösse: 2
Nennstrom (In): 3200A
Anzahl Aussenleiter: 3
Kurzschluss-Widerstandsfähigkeit (Icw): 85kA (415VAC, 1sek.)
Verlustleistung: 256W/Aussenleiter
Montageart: Festeinbau
Anschluss: Rückseitig horizontal
Lieferumfang: Lasttrennschalter mit 4 St. Hilfskontakten (NO/NC), 1St. Türdichtung, Rückseitige horizontale Anschlüsse