Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Offener Leistungsschalter DMX3-2500 1000A

Offener Leistungsschalter DMX3-2500 1000A 4L 100kA Ausfahrbar

Offener Leistungsschalter DMX3-2500 1000A
Offener Leistungsschalter DMX3-2500 1000A 028772
3245060287726
3245060287726


14'307.90 CHF
322


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Offener Leistungsschalter Typ: DMX3-2500
Baugrösse: 2
Nennstrom (In): 1000A
Anzahl Aussenleiter: 4
Kurzschlussausschaltvermögen (Icu): 100kA
Verlustleistung: 48W/Aussenleiter
Montageart: Ausfahrbar mit Chassis
Anschluss: Rückseitig horizontal/vertikal
Anmerkung: Schutzeinheit muss separat bestellt werden
Lieferumfang: Leistungsschalter mit 1St. Signalkontakt (1NO/NC), 4 St. Hilfskontakten (NO/NC), 1St. Türdichtung, Rückseitige horizontale/vertikale Anschlüsse