Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Offener Leistungsschalter DMX3-2500 1250A

Offener Leistungsschalter DMX3-2500 1250A 4L 65kA Ausfahrbar

Offener Leistungsschalter DMX3-2500 1250A
Offener Leistungsschalter DMX3-2500 1250A 028753
3245060287535
3245060287535


10'503.25 CHF
322


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Offener Leistungsschalter Typ: DMX3-2500
Baugrösse: 1
Nennstrom (In): 1250A
Anzahl Aussenleiter: 4
Kurzschlussausschaltvermögen (Icu): 65kA
Verlustleistung: 125W/Aussenleiter
Montageart: Ausfahrbar mit Chassis
Anschluss: Rückseitig horizontal/vertikal
Anmerkung: Schutzeinheit muss separat bestellt werden
Lieferumfang: Leistungsschalter mit 1St. Signalkontakt (1NO/NC), 4 St. Hilfskontakten (NO/NC), 1St. Türdichtung, Rückseitige horizontale/vertikale Anschlüsse