Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Offener Leistungsschalter DMX3-2500 2000A

Offener Leistungsschalter DMX3-2500 2000A 3L 100kA Festeinbau

Offener Leistungsschalter DMX3-2500 2000A
Offener Leistungsschalter DMX3-2500 2000A 028665
3245060286651
3245060286651


7'488.60 CHF
322


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Offener Leistungsschalter Typ: DMX3-2500
Baugrösse: 2
Nennstrom (In): 2000A
Anzahl Aussenleiter: 3
Kurzschlussausschaltvermögen (Icu): 100kA
Verlustleistung: 100W/Aussenleiter
Montageart: Festeinbau
Anschluss: Rückseitig horizontal
Anmerkung: Schutzeinheit muss separat bestellt werden
Lieferumfang: Leistungsschalter mit 1St. Signalkontakt (1NO/NC), 4 St. Hilfskontakten (NO/NC), 1St. Türdichtung, Rückseitigen horizontalen Anschlüssen