Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Offener Leistungsschalter DMX3-2500 2000A

Offener Leistungsschalter DMX3-2500 2000A 3L 100kA Ausfahrbar

Offener Leistungsschalter DMX3-2500 2000A
Offener Leistungsschalter DMX3-2500 2000A 028765
3245060287658
3245060287658


12'203.10 CHF
322


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Offener Leistungsschalter Typ: DMX3-2500
Baugrösse: 2
Nennstrom (In): 2000A
Anzahl Aussenleiter: 3
Kurzschlussausschaltvermögen (Icu): 100kA
Verlustleistung: 192W/Aussenleiter
Montageart: Ausfahrbar mit Chassis
Anschluss: Rückseitig horizontal/vertikal
Anmerkung: Schutzeinheit muss separat bestellt werden
Lieferumfang: Leistungsschalter mit 1St. Signalkontakt (1NO/NC), 4 St. Hilfskontakten (NO/NC), 1St. Türdichtung, Rückseitige horizontale/vertikale Anschlüsse