Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Offener Leistungsschalter DMX3-2500 2500A

Offener Leistungsschalter DMX3-2500 2500A 3L 65kA Festeinbau

Offener Leistungsschalter DMX3-2500 2500A
Offener Leistungsschalter DMX3-2500 2500A 028646
3245060286460
3245060286460


5'471.95 CHF
322


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Offener Leistungsschalter Typ: DMX3-2500
Baugrösse: 1
Nennstrom (In): 2500A
Anzahl Aussenleiter: 3
Kurzschlussausschaltvermögen (Icu): 65kA
Verlustleistung: 200W/Aussenleiter
Montageart: Festeinbau
Anschluss: Rückseitig horizontal
Anmerkung: Schutzeinheit muss separat bestellt werden
Lieferumfang: Leistungsschalter mit 1St. Signalkontakt (1NO/NC), 4 St. Hilfskontakten (NO/NC), 1St. Türdichtung, Rückseitigen horizontalen Anschlüssen