Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Offener Leistungsschalter DMX3-2500 2500A

Offener Leistungsschalter DMX3-2500 2500A 3L 50kA Ausfahrbar

Offener Leistungsschalter DMX3-2500 2500A
Offener Leistungsschalter DMX3-2500 2500A 028726
3245060287269
3245060287269


9'143.60 CHF
322


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Offener Leistungsschalter Typ: DMX3-2500
Baugrösse: 1
Nennstrom (In): 2500A
Anzahl Aussenleiter: 3
Kurzschlussausschaltvermögen (Icu): 50kA
Verlustleistung: 500W/Aussenleiter
Montageart: Ausfahrbar mit Chassis
Anschluss: Rückseitig horizontal/vertikal
Anmerkung: Schutzeinheit muss separat bestellt werden
Lieferumfang: Leistungsschalter mit 1St. Signalkontakt (1NO/NC), 4 St. Hilfskontakten (NO/NC), 1St. Türdichtung, Rückseitige horizontale/vertikale Anschlüsse