Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Offener Leistungsschalter DMX3-2500 800A

Offener Leistungsschalter DMX3-2500 800A 4L 100kA Festeinbau

Offener Leistungsschalter DMX3-2500 800A
Offener Leistungsschalter DMX3-2500 800A 028671
3245060286712
3245060286712


8'654.30 CHF
322


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Offener Leistungsschalter Typ: DMX3-2500
Baugrösse: 2
Nennstrom (In): 800A
Anzahl Aussenleiter: 4
Kurzschlussausschaltvermögen (Icu): 100kA
Verlustleistung: 16W/Aussenleiter
Montageart: Festeinbau
Anschluss: Rückseitig horizontal
Anmerkung: Schutzeinheit muss separat bestellt werden
Lieferumfang: Leistungsschalter mit 1St. Signalkontakt (1NO/NC), 4 St. Hilfskontakten (NO/NC), 1St. Türdichtung, Rückseitigen horizontalen Anschlüssen