Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Offener Leistungsschalter DMX3-2500 800A

Offener Leistungsschalter DMX3-2500 800A 3L 65kA Ausfahrbar

Offener Leistungsschalter DMX3-2500 800A
Offener Leistungsschalter DMX3-2500 800A 028741
3245060287412
3245060287412


8'245.20 CHF
322


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Offener Leistungsschalter Typ: DMX3-2500
Baugrösse: 1
Nennstrom (In): 800A
Anzahl Aussenleiter: 3
Kurzschlussausschaltvermögen (Icu): 65kA
Verlustleistung: 51W/Aussenleiter
Montageart: Ausfahrbar mit Chassis
Anschluss: Rückseitig horizontal/vertikal
Anmerkung: Schutzeinheit muss separat bestellt werden
Lieferumfang: Leistungsschalter mit 1St. Signalkontakt (1NO/NC), 4 St. Hilfskontakten (NO/NC), 1St. Türdichtung, Rückseitige horizontale/vertikale Anschlüsse