Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Offener Leistungsschalter DMX3-4000 3200A

Offener Leistungsschalter DMX3-4000 3200A 3L 100kA Festeinbau

Offener Leistungsschalter DMX3-4000 3200A
Offener Leistungsschalter DMX3-4000 3200A 028667
3245060286675
3245060286675


7'343.70 CHF
322


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Offener Leistungsschalter Typ: DMX3-4000
Baugrösse: 2
Nennstrom (In): 3200A
Anzahl Aussenleiter: 3
Kurzschlussausschaltvermögen (Icu): 100kA
Verlustleistung: 256W/Aussenleiter
Montageart: Festeinbau
Anschluss: Rückseitig horizontal
Anmerkung: Schutzeinheit muss separat bestellt werden
Lieferumfang: Leistungsschalter mit 1St. Signalkontakt (1NO/NC), 4 St. Hilfskontakten (NO/NC), 1St. Türdichtung, Rückseitige horizontale Anschlüsse


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen