Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Offener Leistungsschalter DMX3-4000 3200A

Offener Leistungsschalter DMX3-4000 3200A 4L 100kA Festeinbau

Offener Leistungsschalter DMX3-4000 3200A
Offener Leistungsschalter DMX3-4000 3200A 028677
3245060286774
3245060286774


9'755.75 CHF
322


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Offener Leistungsschalter Typ: DMX3-4000
Baugrösse: 2
Nennstrom (In): 3200A
Anzahl Aussenleiter: 4
Kurzschlussausschaltvermögen (Icu): 100kA
Verlustleistung: 256W/Aussenleiter
Montageart: Festeinbau
Anschluss: Rückseitig horizontal
Anmerkung: Schutzeinheit muss separat bestellt werden
Lieferumfang: Leistungsschalter mit 1St. Signalkontakt (1NO/NC), 4 St. Hilfskontakten (NO/NC), 1St. Türdichtung, Rückseitige horizontale Anschlüsse