Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Offener Leistungsschalter DMX3-4000 4000A

Offener Leistungsschalter DMX3-4000 4000A 4L 50kA Festeinbau

Offener Leistungsschalter DMX3-4000 4000A
Offener Leistungsschalter DMX3-4000 4000A 028638
3245060286385
3245060286385


9'913.30 CHF
322


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Offener Leistungsschalter Typ: DMX3-4000
Baugrösse: 2
Nennstrom (In): 4000A
Anzahl Aussenleiter: 4
Kurzschlussausschaltvermögen (Icu): 50kA
Verlustleistung: 400W/Aussenleiter
Montageart: Festeinbau
Anschluss: Rückseitig horizontal
Anmerkung: Schutzeinheit muss separat bestellt werden
Lieferumfang: Leistungsschalter mit 1St. Signalkontakt (1NO/NC), 4 St. Hilfskontakten (NO/NC), 1St. Türdichtung, Rückseitige horizontale Anschlüsse