Offener Leistungsschalter DMX3-4000 4000AOffener Leistungsschalter DMX3-4000 4000A 4L 100kA FesteinbauOffener Leistungsschalter DMX3-4000 4000A
Offener Leistungsschalter Typ: DMX3-4000
Baugrösse: 2 Nennstrom (In): 4000A Anzahl Aussenleiter: 4 Kurzschlussausschaltvermögen (Icu): 100kA Verlustleistung: 400W/Aussenleiter Montageart: Festeinbau Anschluss: Rückseitig horizontal Anmerkung: Schutzeinheit muss separat bestellt werden Lieferumfang: Leistungsschalter mit 1St. Signalkontakt (1NO/NC), 4 St. Hilfskontakten (NO/NC), 1St. Türdichtung, Rückseitige horizontale Anschlüsse |