Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Offener Leistungsschalter DMX3-4000 4000A

Offener Leistungsschalter DMX3-4000 4000A 3L 65kA Ausfahrbar

Offener Leistungsschalter DMX3-4000 4000A
Offener Leistungsschalter DMX3-4000 4000A 028748
3245060287481
3245060287481


12'814.35 CHF
322


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Offener Leistungsschalter Typ: DMX3-4000
Baugrösse: 2
Nennstrom (In): 4000A
Anzahl Aussenleiter: 3
Kurzschlussausschaltvermögen (Icu): 65kA
Verlustleistung: 768W/Aussenleiter
Montageart: Ausfahrbar mit Chassis
Anschluss: Rückseitig horizontal/vertikal
Anmerkung: Schutzeinheit muss separat bestellt werden
Lieferumfang: Leistungsschalter mit 1St. Signalkontakt (1NO/NC), 4 St. Hilfskontakten (NO/NC), 1St. Türdichtung, Rückseitige horizontale/vertikale Anschlüsse