Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Platten 109 x 408 mm für EZ-Path Brandschott-Modul 33, 4-Module

Platten für Brandschott-Modul EZ-Path, 4-Module

Platten 109 x 408 mm für EZ-Path Brandschott-Modul 33, 4-Module
Platten 109 x 408 mm für EZ-Path Brandschott-Modul 33, 4-Module CM250140
3599072501401
3599072501401


737.80 CHF
573


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Platten für 4 Brandschott-Module
Die Platten für die Mauerdurchführung werden immer paarweise verkauft
Masse: 109 x 408 mm
Aussparung (Höhe × Breite): 80 x 305 mm
Verwendung: Stein-Wand und Trockenbau

Unbegrenzte Brandschutz Garantie während der gesamten Dauer des Einsatzes.


Amtlicher Klassifizierungsbericht Bericht EI 90 min.
Klassifizierung gemäss EN 13501-2,
Feuertest gemäss EN1366-3 für alle Mauertypen.
Das System ist zertifiziert durch die AEAI/VKF.
FM anerkannt, die Lösung erfüllt die höchsten Qualitätsanforderungen und Sicherheitsstandards der Welt.