Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Plaques 109 x 408 mm pour EZ-Path coupe-feu module 33, 4 modules

Plaques pour EZ-Path coupe-feu module, 4 modules

Plaques 109 x 408 mm pour EZ-Path coupe-feu module 33, 4 modules
Plaques 109 x 408 mm pour EZ-Path coupe-feu module 33, 4 modules CM250140
3599072501401
3599072501401


737.80 CHF
573


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Plaques pour 4 modules coupe-feu
Les plaques pour traversées murales sont toujours vendues par paires.
Dimensions: 109 x 408 mm
Réservation (Hauteur x Largeur): 80 x 305 mm
Applications: Mur béton et cloison sèche

Certification coupe-feu garantie pendant toute la durée de vie de l’installation électrique.


Procès verbal de classement EI 90 min.
Pérenne classification selon la EN13501-2,
test au feu selon la EN1366-3 dans tous types de mur.
Le système est certifié par l’AEAI / VKF
FM Approved, solution satisfaisant aux plus hautes exigences de qualité et de sécurité au monde.