Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Platten Ø 140 mm für Bodeninstallation EZ-Path Brandschott-Modul 33, 1-Modul

Platten Ø für Brandschott-Modul EZ-Path, 1-Modul Bodeninstallationen

Platten Ø 140 mm für Bodeninstallation EZ-Path Brandschott-Modul 33, 1-Modul
Platten Ø 140 mm für Bodeninstallation EZ-Path Brandschott-Modul 33, 1-Modul CM250220
3599072502200
3599072502200


127.35 CHF
573


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Platten für 1 Brandschott-Modul
Die Platten für die Bodendurchführung werden einzeln verkauft
Masse: Ø 140 mm
Aussparung (Höhe × Breite): 80 x 80 mm, Ø 110 mm
Verwendung: Betonboden

Unbegrenzte Brandschutz Garantie während der gesamten Dauer des Einsatzes.


Amtlicher Klassifizierungsbericht Bericht EI 90 min.
Klassifizierung gemäss EN 13501-2,
Feuertest gemäss EN1366-3 für alle Mauertypen.
Das System ist zertifiziert durch die AEAI/VKF.
FM anerkannt, die Lösung erfüllt die höchsten Qualitätsanforderungen und Sicherheitsstandards der Welt.



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen