Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Plaques Ø 140 mm pour installation plancher EZ-Path coupe-feu module 33, 1 module

Plaques Ø pour EZ-Path coupe-feu module installations plancher, 1 module

Plaques Ø 140 mm pour installation plancher EZ-Path coupe-feu module 33, 1 module
Plaques Ø 140 mm pour installation plancher EZ-Path coupe-feu module 33, 1 module CM250220
3599072502200
3599072502200


127.35 CHF
573


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Plaques pour 1 module coupe-feu
Les plaques pour traversée plancher sont vendues à la piéce.
Dimensions: Ø 140 mm
Réservation (Hauteur x Largeur): 80 x 80 mm, Ø 110 mm
Applications: Sol béton

Certification coupe-feu garantie pendant toute la durée de vie de l’installation électrique.


Procès verbal de classement EI 90 min.
Pérenne classification selon la EN13501-2,
test au feu selon la EN1366-3 dans tous types de mur.
Le système est certifié par l’AEAI / VKF
FM Approved, solution satisfaisant aux plus hautes exigences de qualité et de sécurité au monde.