Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Platten 275 x 568 mm für Bodeninstallation EZ-Path Brandschott-Modul 44, 4 Module

Platten für Brandschott-Modul EZ-Path, 4 Module Bodeninstallationen

Platten 275 x 568 mm für Bodeninstallation EZ-Path Brandschott-Modul 44, 4 Module
Platten 275 x 568 mm für Bodeninstallation EZ-Path Brandschott-Modul 44, 4 Module CM250370
3599072503702
3599072503702


878.80 CHF
573


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Platten für 4 Brandschott-Module
Die Platten für die Bodendurchführung werden einzeln verkauft.
Masse: 155 x 445 mm
Aussparungen (Höhe × Breite): 4 Module: 212 x 570 mm
Verwendung: Betonboden

Unbegrenzte Brandschutz Garantie während der gesamten Dauer des Einsatzes.


Amtlicher Klassifizierungsbericht Bericht EI 90 min.
Klassifizierung gemäss EN 13501-2,
Feuertest gemäss EN1366-3 für alle Mauertypen.
Das System ist zertifiziert durch die AEAI/VKF.
FM anerkannt, die Lösung erfüllt die höchsten Qualitätsanforderungen und Sicherheitsstandards der Welt.