Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Plaques 275 x 568 mm pour installation plancher EZ-Path coupe-feu module 44, 4 modules

Plaques pour module EZ-Path coupe-feu module installations plancher, 4 modules

Plaques 275 x 568 mm pour installation plancher EZ-Path coupe-feu module 44, 4 modules
Plaques 275 x 568 mm pour installation plancher EZ-Path coupe-feu module 44, 4 modules CM250370
3599072503702
3599072503702


878.80 CHF
573


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Plaques pour 4 modules coupe-feu
Les plaques pour traversée plancher sont vendues à la piéce.
Dimensions: 155 x 445 mm
Réservation (Hauteur x Largeur): 4 modules: 212 x 570 mm
Applications: Sol béton



Certification coupe-feu garantie pendant toute la durée de vie de l’installation électrique.
Procès verbal de classement EI 90 min.
Pérenne classification selon la EN13501-2,
test au feu selon la EN1366-3 dans tous types de mur.
Le système est certifié par l’AEAI / VKF
FM Approved, solution satisfaisant aux plus hautes exigences de qualité et de sécurité au monde.



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen