Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Plexo Abzweigdosen

Plexo Nass-Abzweigdose 105x105x55mm IP55 quadratisch für metrische Kabelverschraubungen

Plexo Nass-Abzweigdose IP55 ungebohrt quadratisch, grau BxHxT:105x105x55mm für metrische Kabelverschraubungen

Plexo Nass-Abzweigdose 105x105x55mm IP55 quadratisch für metrische Kabelverschraubungen
Plexo Nass-Abzweigdose 105x105x55mm IP55 quadratisch für metrische Kabelverschraubungen 092020
152140051
3245060920203
3245060920203


7.65 CHF
190


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Plexo Nass-Abzweigdose
Schutzgrad: IP55
Stossfestigkeitsgrad: IK07
Form: Quadratisch
Farbe: Grau RAL 7035
Breite x Höhe (BxH): 105x105mm
Höhe (H): 55mm
Kabeleinführung: Metrische Kabelverschraubungen (nicht im Lieferumfang)
Einführungen: Keine, ungebohrt
Selbstverlöschend (EN 60595.2-1): 650°C
Hinweis: Nicht verlierbarerer Deckel
Befestigung: Schlitze zum ausrichten
Isolationsklasse: II
Material: Halogenfrei
Deckel: 1/4-Drehung Schnellverschluss



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen