Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Plexo Nass-Abzweigdose 310x240x124mm IP55 rechteckig für metrische Kabelverschraubungen

Plexo Nass-Abzweigdose IP55 rechteckig, grau BxHxT:310x240x124mm für metrische Kabelverschraubungen

Plexo Nass-Abzweigdose 310x240x124mm IP55 rechteckig für metrische Kabelverschraubungen
Plexo Nass-Abzweigdose 310x240x124mm IP55 rechteckig für metrische Kabelverschraubungen 092084
152410311
3245060920845
3245060920845


131.65 CHF
190


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Plexo Nass-Abzweigdose
Schutzgrad: IP55
Stossfestigkeitsgrad: IK07
Form: Rechteckig
Farbe: Grau RAL 7035
Breite x Höhe (BxH): 310x240mm
Höhe (H): 124mm
Kabeleinführung: Metrische Kabelverschraubungen (nicht im Lieferumfang)
Einführungen: 2x ausbrechbar ISO16/20, 22x ausbrechbar ISO 20/25, 6x ausbrechbar ISO 25/32, 6x ausbrechbar 32/40
Selbstverlöschend (EN 60595.2-1): 750°C
Hinweis: Verwendung als Abzweigdose/Verteiler in öffentlichen Räumen mit Personenverkehr (PB=Publikums-Belegung)
Befestigung: Schlitze zum ausrichten
Isolationsklasse: II
Material: Halogenfrei
Deckel: 1/4-Drehung Schnellverschluss