Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Plexo boîte étanche 310x240x124mm IP55 rectangulaire avec prédécoupe pour presse-étoupe

Plexo boîte étanche IP55 rectangulaire, grise LxHxP:310x240x124mm pour presse-étoupe

Plexo boîte étanche 310x240x124mm IP55 rectangulaire avec prédécoupe pour presse-étoupe
Plexo boîte étanche 310x240x124mm IP55 rectangulaire avec prédécoupe pour presse-étoupe 092084
152410311
3245060920845
3245060920845


131.65 CHF
190


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Plexo boîte étanche
Indice de protection: IP55
Indice de protection des chocs: IK07
Forme: Rectangulaire
Couleur: Gris RAL 7035
Largeur x Hauteur (LxH) 310x240mm
Hauteur (H): 124mm
Entrée des câbles: Presse-étoupe (non inclus)
Entrée: 2 entrées défonçables ISO16/20, 22 entrées défonçables ISO 20/25, 6 entrées défonçables ISO 25/32, 6 entrées défonçables 32/40
Tenue au fil incandescent (EN 60595.2-1): 750°C
Remarque: utilisable comme boîte de dérivation/enveloppe de tableaux électriques dans les locaux accessibles au publics des ERP (ERP=Établissement recevant du public)
Fixation: Fente avec rattrapage d'aplomb
Classe d'isolation: II
Matériel: Sans halogène
Couvercle: Fermeture par 1/4 de tour